Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908365 - FUSE 30A/32V ATOF
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908365
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908365
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherung
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FUSE 30A/32V ATOF
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626296029
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
30 A
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAC824
Nennstrom
30 A
AAO663
GTIN
4055626296029
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherung, Nennstrom: 30 A. Länge: 19,1 mm, Breite: 5 mm, Höhe: 18,8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
FUSE 30A/32V ATOF
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85361050
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft