카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2908367 - FUSE 5A/32V FK-1
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2908367
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908367
DESCSHORT
Short Description
Fuse
DESCLONG
Long Description
Fuse
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FUSE 5A/32V FK-1
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626294780
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
5 A
AAF040
net weight
0.002 kg
AAC824
Nominal current
5 A
AAO663
GTIN
4055626294780
AAW338
Manufacturer product designation
Fuse
AAU734
Manufacturer product description
Fuse, nominal current: 5 A, length: 11.9 mm, width: 3.8 mm, height: 16.2 mm
AAO057
Product type
FUSE 5A/32V FK-1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85361050
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.