Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804043 - EO-CF/PT/LED/F/GN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804043
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804043
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckdose
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Push-in-Federanschluss, Leuchtanzeige, integrierte Sicherung, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EO-CF/PT/LED/F/GN
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
6.300 A
AAF726
Bemessungsstrom
6.300 A
AAF040
Nettogewicht
0.082 kg
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
AAW366
Einbautiefe
60 mm
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
2.500
BAD915
Spannungsart
AC
AAF677
erhöhter Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAF864
Kontrollleuchte vorhanden
Ja
AAP703
Anzahl der Steckdosen
1
AAO663
GTIN
4055626225838
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckdose
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Push-in-Federanschluss, Leuchtanzeige, integrierte Sicherung, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
AAO057
Herstellerprodukttyp
EO-CF/PT/LED/F/GN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626225838
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL