Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2403338 - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2403338
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2403338
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Generatoranschlusskasten
DESCLONG
Langbeschreibung
Generatoranschlusskasten
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626370521
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
72
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAF016
Breite
130 mm
BAA020
Höhe
180 mm
BAB577
Tiefe
111 mm
AAO663
GTIN
4055626370521
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Generatoranschlusskasten
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
AAO057
Herstellerprodukttyp
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft