Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1627249 - PV-FT-C-6 SEAL YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1627249
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1627249
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtung
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Dichtung, Farbe: gelb. Zur Abdichtung der Leitungen mit einem Durchmesser von 4,95 mm bis 5,25 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PV-FT-C-6 SEAL YE
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626294605
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAA020
Höhe
8.900 mm
AAO663
GTIN
4055626294605
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Dichtung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Dichtung, Farbe: gelb. Zur Abdichtung der Leitungen mit einem Durchmesser von 4,95 mm bis 5,25 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Sunclix
AAO057
Herstellerprodukttyp
PV-FT-C-6 SEAL YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1000
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft