Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1409846 - HC-M-KV-M50(24-35)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1409846
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1409846
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 24 mm ... 35 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-M-KV-M50(24-35)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356754354
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAA351
Farbe
silver
AAF040
Nettogewicht
0.27603 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M50
BAA997
Gewindelänge
9 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
35 mm
AAH509
min. Dichtwert
24 mm
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAG623
Schlüsselweite (1)
55 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
55 mm
AAO663
GTIN
4046356754354
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser : 24 ... 35 mm, SW 55, Verschraubung: M50
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-M-KV-M50(24-35)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
74198090
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft