Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1409846 - HC-M-KV-M50(24-35)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1409846
MANUID
Product number of the Manufacturer
1409846
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 24 mm ... 35 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-M-KV-M50(24-35)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356754354
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAA351
couleur
silver
AAF040
poids net
0.27603 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP68
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAS460
Size of connection thread
M50
BAA997
Longueur de filetage
9 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
35 mm
AAH509
min. sealing range
24 mm
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAG623
wrench width 1
55 mm
AAG624
wrench width 2
55 mm
AAO663
GTIN
4046356754354
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Raccordement vissé métallique jusqu'à 5 bar, longueur filetée : 8 mm, diamètre câble : 24 ... 35 mm, SW 55, raccordement vissé : M50
AAO057
Product type
HC-M-KV-M50(24-35)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
74198090
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !