Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411157 - G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411157
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411157
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 1/2 Zoll NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
1/2" NPT
BAA997
Gewindelänge
15 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
14 mm
AAH509
min. Dichtwert
10 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
NPT
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAG623
Schlüsselweite (1)
27 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
27 mm
AAO663
GTIN
4046356922937
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 1/2 Zoll NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356922937
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
TR
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen