Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411157 - G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411157
MANUID
Product number of the Manufacturer
1411157
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT1/2 Pouce, coloris: noir foncé RAL 9005
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Black
AAF040
poids net
0.014 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP66
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAS460
Size of connection thread
1/2" NPT
BAA997
Longueur de filetage
15 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
14 mm
AAH509
min. sealing range
10 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
NPT
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAG623
wrench width 1
27 mm
AAG624
wrench width 2
27 mm
AAO663
GTIN
4046356922937
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT1/2 Pouce, coloris: noir foncé RAL 9005
AAO057
Product type
G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356922937
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
TR
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés