Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411159 - G-INS-N1-M68L-PNES-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411159
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411159
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 1"-NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INS-N1-M68L-PNES-BK
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.041 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
1"-NPT
BAA997
Gewindelänge
18 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
25 mm
AAH509
min. Dichtwert
18 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
NPT
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAG623
Schlüsselweite (1)
42 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
42 mm
AAO663
GTIN
4046356922951
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 1"-NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INS-N1-M68L-PNES-BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356922951
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
TR