Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411159 - G-INS-N1-M68L-PNES-BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411159
MANUID
Product number of the Manufacturer
1411159
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 25 mm, blindage: non, filetage de raccordement: 1"-NPT, coloris: noir foncé RAL 9005
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
G-INS-N1-M68L-PNES-BK
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Black
AAF040
poids net
0.041 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP66
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAS460
Size of connection thread
1"-NPT
BAA997
Longueur de filetage
18 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
25 mm
AAH509
min. sealing range
18 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
NPT
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAG623
wrench width 1
42 mm
AAG624
wrench width 2
42 mm
AAO663
GTIN
4046356922951
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 25 mm, blindage: non, filetage de raccordement: 1"-NPT, coloris: noir foncé RAL 9005
AAO057
Product type
G-INS-N1-M68L-PNES-BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356922951
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
TR