Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411182 - G-INS-NPT3/8-S68L-NNES-S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411182
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411182
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 3/8" NPT, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INS-NPT3/8-S68L-NNES-S
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
Messing
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
3/8" NPT
BAA997
Gewindelänge
11.500 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
8 mm
AAH509
min. Dichtwert
4 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
NPT
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAG623
Schlüsselweite (1)
17 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
19 mm
AAO663
GTIN
4046356923149
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 3/8" NPT, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INS-NPT3/8-S68L-NNES-S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356923149
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
74198090
COO
Herstellerland
TR