Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411197 - G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411197
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411197
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg11, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356923286
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
Messing
AAF040
Nettogewicht
0.02222 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
Pg11
BAA997
Gewindelänge
6 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
10 mm
AAH509
min. Dichtwert
5 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAG623
Schlüsselweite (1)
20 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
20 mm
AAO663
GTIN
4046356923286
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg11, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
74198090
COO
Herstellerland
TR