Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411442 - HC-B-G-M20-ER-AL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411442
MANUID
Product number of the Manufacturer
1411442
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M20, diamètre de câble 7-13 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-B-G-M20-ER-AL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356932417
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
aluminum
AAF040
poids net
0.0753 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP66
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
brass nickel-plated
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAS460
Size of connection thread
Bayonet B metal
BAA997
Longueur de filetage
0 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
12 mm
AAH509
min. sealing range
9 mm
AAS485
Counter nut present
Yes
AAS484
Bend protection present
Yes
AAS481
Thread type of the cable gland
Bayonet
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAG623
wrench width 1
22 mm
AAO663
GTIN
4046356932417
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M20, diamètre de câble 7-13 mm
AAO057
Product type
HC-B-G-M20-ER-AL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE