Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424487 - G-INS-PG11-M68N-PNES-LG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424487
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1424487
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg11, Farbe: lichtgrau RAL 7035
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INS-PG11-M68N-PNES-LG
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
Pg11
BAA997
Gewindelänge
8 mm
AAH508
max. Dichtwert
10 mm
AAH509
min. Dichtwert
5 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
22 mm
AAO663
GTIN
4055626373171
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg11, Farbe: lichtgrau RAL 7035
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INS-PG11-M68N-PNES-LG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626373171
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
TR