Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1424534 - G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1424534
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1424534
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit Druckausgleichselement und Flachdichtung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PTFE
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
BAA997
Gewindelänge
10 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
11 mm
AAH509
min. Dichtwert
6 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAZ374
Ausführung der Zugentlastung
A
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
24 mm
AAO663
GTIN
4055626374390
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit Druckausgleichselement und Flachdichtung
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626374390
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
TR