Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424534 - G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424534
MANUID
Product number of the Manufacturer
1424534
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 11 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035, avec élément de compensation de pression et joint plat
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.012 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP66
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PTFE
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAS460
Size of connection thread
M20
BAA997
Longueur de filetage
10 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
11 mm
AAH509
min. sealing range
6 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAZ374
Type of cable anchorage
A
AAG623
wrench width 1
24 mm
AAG624
wrench width 2
24 mm
AAO663
GTIN
4055626374390
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 11 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035, avec élément de compensation de pression et joint plat
AAO057
Product type
G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626374390
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
TR