Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1646007 - HC-M-KV-M25(14-21)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1646007
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1646007
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 14 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-M-KV-M25(14-21)
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
silver
AAF040
Nettogewicht
0.075 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
BAA997
Gewindelänge
7 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
21 mm
AAH509
min. Dichtwert
14 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAG623
Schlüsselweite (1)
34 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
34 mm
AAO663
GTIN
4017918941277
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 7 mm, Kabeldurchmesser : 14 - 21 mm, SW 34, Verschraubung: M25
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-M-KV-M25(14-21)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918941277
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
74198090
COO
Herstellerland
DE