Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1646007 - HC-M-KV-M25(14-21)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1646007
MANUID
Product number of the Manufacturer
1646007
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 14 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-M-KV-M25(14-21)
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
silver
AAF040
poids net
0.075 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP68
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAS460
Size of connection thread
M25
BAA997
Longueur de filetage
7 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
21 mm
AAH509
min. sealing range
14 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAG623
wrench width 1
34 mm
AAG624
wrench width 2
34 mm
AAO663
GTIN
4017918941277
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 7 mm, diamètre du câble : 14 - 21 mm, ouvert. 34, presse-étoupe : M25
AAO057
Product type
HC-M-KV-M25(14-21)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918941277
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
74198090
COO
Country of origin
DE