Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1646162 - HC-M-KV-Z-M32
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1646162
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1646162
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 27 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Zugentlastungsschelle, mit O-Ring
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-M-KV-Z-M32
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
silver
AAF040
Nettogewicht
0.150 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Nickel-plated brass
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
BAA997
Gewindelänge
8 mm
AAH508
max. Dichtwert
27 mm
AAH509
min. Dichtwert
18 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAG623
Schlüsselweite (1)
42 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
40 mm
AAO663
GTIN
4017918941307
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Metallverschraubung mit Zugentlastungsschelle, Gewindelänge: 8 mm, Leitungsdichtbereich : 18 - 27 mm, Klemmbereich: 19 - 30 mm, SW 40, Verschraubung: M32
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-M-KV-Z-M32
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918941307
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
74198090
COO
Herstellerland
DE