Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1646162 - HC-M-KV-Z-M32
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1646162
MANUID
Product number of the Manufacturer
1646162
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 27 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté, avec bride anti-traction, avec joint torique
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-M-KV-Z-M32
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
silver
AAF040
poids net
0.150 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Nickel-plated brass
BAA039
température ambiante maximale
80 °C
AAS460
Size of connection thread
M32
BAA997
Longueur de filetage
8 mm
AAH508
max. sealing range
27 mm
AAH509
min. sealing range
18 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAG623
wrench width 1
42 mm
AAG624
wrench width 2
40 mm
AAO663
GTIN
4017918941307
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Raccordement vissé métallique avec bride de décharge de traction, longueur du filetage : 8 mm, plage d'étanchéité du câble : 18 - 27 mm, capacité de serrage : 19 - 30 mm, SW 40, raccordement vissé : M32
AAO057
Product type
HC-M-KV-Z-M32
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918941307
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
74198090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    1646175 - HC-M-KV-Z-M40
    PHOENIX CONTACT
    1646188 - HC-M-KV-T-M20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés