Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1646175 - HC-M-KV-Z-M40
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1646175
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1646175
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 24 mm ... 33 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Zugentlastungsschelle, mit O-Ring
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-M-KV-Z-M40
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
silver
AAF040
Nettogewicht
0.268 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Nickel-plated brass
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
BAA997
Gewindelänge
8 mm
AAH508
max. Dichtwert
33 mm
AAH509
min. Dichtwert
24 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAG623
Schlüsselweite (1)
52 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
50 mm
AAO663
GTIN
4017918941314
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Metallverschraubung mit Zugentlastungsschelle, Gewindelänge: 8 mm, Leitungsdichtbereich : 24 - 33 mm, Klemmbereich: 26 - 36 mm, SW 50, Verschraubung: M40
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-M-KV-Z-M40
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918941314
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
74198090
COO
Herstellerland
DE