Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1646175 - HC-M-KV-Z-M40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1646175
MANUID
Product number of the Manufacturer
1646175
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 24 mm ... 33 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté, avec bride anti-traction, avec joint torique
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-M-KV-Z-M40
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
silver
AAF040
poids net
0.268 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Nickel-plated brass
BAA039
température ambiante maximale
80 °C
AAS460
Size of connection thread
M40
BAA997
Longueur de filetage
8 mm
AAH508
max. sealing range
33 mm
AAH509
min. sealing range
24 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAG623
wrench width 1
52 mm
AAG624
wrench width 2
50 mm
AAO663
GTIN
4017918941314
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Raccordement vissé métallique avec bride de décharge de traction, longueur du filetage : 8 mm, plage d'étanchéité du câble : 24 - 33 mm, capacité de serrage : 26 - 36 mm, SW 50, raccordement vissé : M40
AAO057
Product type
HC-M-KV-Z-M40
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918941314
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
74198090
COO
Country of origin
DE