Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1646188 - HC-M-KV-T-M20
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1646188
MANUID
Product number of the Manufacturer
1646188
DESCSHORT
Description short
Pressacavi
DESCLONG
Description long
Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 7,5 mm ... 15 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con protezione contro le piegature e scarico della trazione, con O-ring
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-M-KV-T-M20
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918941321
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
colore
silver
AAF040
Mass
0.05155 kg
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
BAD656
non alogeno (S/N)
No
BAB664
materiale
Brass, nickel-plated
BAA039
max. temperatura ambientale
80 °C
AAS460
Size of connection thread
M20
BAA997
lunghezza del filetto
6 mm
AAH508
max. sealing range
15 mm
AAH509
min. sealing range
7.500 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
Yes
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
tipo di guarnizione
Single-orifice seal
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAG623
wrench width 1
24 mm
AAG624
wrench width 2
24 mm
AAO663
codice EAN
4017918941321
AAW338
Manufacturer product designation
Pressacavi
AAU734
Manufacturer product description
Conness. a vite in metallo con protez. contro le piegature dei cavi e fermacavo, lungh. filett.: 6 mm, campo di tenuta: 7,5 - 15 mm, campo di conness.: 10 - 16 mm, SW 24, conness. a vite: M20
AAO057
Product type
HC-M-KV-T-M20
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
74198090
COO
Country of origin
DE