Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1360462 - CHARX SEC JST-RCM-CBL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1360462
MANUID
Product number of the Manufacturer
1360462
DESCSHORT
Description short
Jeu de câbles
DESCLONG
Description long
CHARX control modular, Jeu de câbles, 4 pôles, avec contact enfichable d'un côté, Uniquement pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT - 1309697 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular, longueur: 0,4 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CHARX SEC JST-RCM-CBL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151692124
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
AAT128
Emergency release at power failure
No
AAL891
communication interface present
No
AAO663
GTIN
4063151692124
AAW338
Manufacturer product designation
Jeu de câbles
AAU734
Manufacturer product description
CHARX control modular, Jeu de câbles, 4 pôles, avec contact enfichable d'un côté, Uniquement pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT - 1309697 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular, longueur: 0,4 m
AAO057
Product type
CHARX SEC JST-RCM-CBL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !