Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1012948 - EV-T2G3C-3AC32A-6,5M6,0ESBK01
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1012948
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1012948
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AC-Ladekabel
DESCLONG
Langbeschreibung
CHARX connect comfort, AC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, mit Schutzkappe, Typ 2, IEC 62196-2, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 6,5 m, schwarz, gerade
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EV-T2G3C-3AC32A-6,5M6,0ESBK01
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626488998
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 62196-2
AAC824
Nennstrom
32 A
AAF583
Nennspannung
480 V
BAD006
Stromart
AC 3-phasig
AAG538
Länge der Leitung
6.500 m
AAT134
Lademodus
Mode 3
AAT132
Ausführung Infrastrukturseite
freies Leitungsende
AAT133
Mit Incable Control Box (ICCB)
Nein
AAT131
Ausführung Fahrzeugseite
Typ 2
AAT130
Anzahl der Kommunikationsleiter
2
AAT135
Mit Temperatursensor
Nein
AAO663
GTIN
4055626488998
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
AC-Ladekabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
CHARX connect comfort, AC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, mit Schutzkappe, Typ 2, IEC 62196-2, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 6,5 m, schwarz, gerade
AAO057
Herstellerprodukttyp
EV-T2G3C-3AC32A-6,5M6,0ESBK01
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL