Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1226939 - EV-T2M4CC-DC150A-10,0M35ESBK11
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1226939
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1226939
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DC-Ladekabel
DESCLONG
Langbeschreibung
CHARX connect standard, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit angeschlossenem PP-Kontakt, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit analoger Temperatursensorik, CCS Typ 2, IEC 62196-3, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 10 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Die Kabellänge übersteigt die normative Vorgabe von 10 m.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EV-T2M4CC-DC150A-10,0M35ESBK11
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151319175
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
72
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 62196-3
AAC824
Nennstrom
150 A
AAF583
Nennspannung
1000 V
BAD006
Stromart
DC
AAG538
Länge der Leitung
10 m
AAT134
Lademodus
Mode 4
AAT132
Ausführung Infrastrukturseite
freies Leitungsende
AAT133
Mit Incable Control Box (ICCB)
Nein
AAT131
Ausführung Fahrzeugseite
Typ 2 CCS
AAT130
Anzahl der Kommunikationsleiter
2
AAT135
Mit Temperatursensor
Ja
AAO663
GTIN
4063151319175
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DC-Ladekabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
CHARX connect standard, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit angeschlossenem PP-Kontakt, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit analoger Temperatursensorik, CCS Typ 2, IEC 62196-3, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 10 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Die Kabellänge übersteigt die normative Vorgabe von 10 m.
AAO057
Herstellerprodukttyp
EV-T2M4CC-DC150A-10,0M35ESBK11
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL