Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200973 - UM-ALU 4 PE CONTACT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200973
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200973
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erdungskralle
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Erdungskralle zur Anbindung des Grundprofils über Flachsteckhülsen nach DIN 46244 in den Potentialausgleich, Breite: 17 mm, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4 PE CONTACT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356721158
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356721158
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Erdungskralle
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4 PE CONTACT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
76169910
COO
Herstellerland
HU