Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1019720 - UCS 145-125-F-GD-RPI 9005
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1019720
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019720
DESCSHORT
Description short
Boîtiers universels
DESCLONG
Description long
Boîtiers universels, Design plat (GD), RPI, largeur: 145 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCS 145-125-F-GD-RPI 9005
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626507439
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
145 mm
BAA020
hauteur
125 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA351
couleur
Black
AAF040
poids net
0.360 kg
BAB577
profondeur
47 mm
BAB664
matériau
PC
AAS577
Power loss output capacity [Ple]
11 W
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626507439
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtiers universels
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier complet pour circuits imprimés. Inclut des demi-coques de boîtiers, des parois avec ouvertures pour les principaux raccordements, support autocollant pour fixer un Raspberry Pi Model B2 et B3, des vis pour boîtier et fixation du circuit imprimé ; boîtier en coloris noir avec inserts de montants d'angle bleu turquoise
AAO057
Product type
UCS 145-125-F-GD-RPI 9005
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE