Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1225405 - UCS WM-MP 195-145 7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1225405
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1225405
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapterplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zur Befestigung der UCS-Gehäuse der Größe 195-145 an der Wand, an Halterungen mit VESA-Standard und auf Hohlraumdosen, Gehäuse wird aufgerastet, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCS WM-MP 195-145 7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151317638
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
198.300 mm
BAA020
Höhe
152.800 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.123 kg
BAB577
Tiefe
17.900 mm
BAB664
Werkstoff
PC
AAB708
Gehäuse anreihbar
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151317638
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adapterplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Adapter zur Befestigung der UCS-Gehäuse der Größe 195-145 an der Wand, an Halterungen mit VESA-Standard und auf Hohlraumdosen, Gehäuse wird aufgerastet, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UCS 195-145
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCS WM-MP 195-145 7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN