Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1225405 - UCS WM-MP 195-145 7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1225405
MANUID
Product number of the Manufacturer
1225405
DESCSHORT
Description short
Plaque d'adaptation
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour la fixation du boîtier UCS de taille 195-145 au mur, sur les supports avec la norme VESA et sur les prises encastrables pour cloisons creuses, le boîtier est encliqueté, matériau : polycarbonate, couleur : gris clair, similaire RAL 7035
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCS WM-MP 195-145 7035
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151317638
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
198.300 mm
BAA020
hauteur
152.800 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.123 kg
BAB577
profondeur
17.900 mm
BAB664
matériau
PC
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151317638
AAW338
Manufacturer product designation
Plaque d'adaptation
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur pour la fixation du boîtier UCS de taille 195-145 au mur, sur les supports avec la norme VESA et sur les prises encastrables pour cloisons creuses, le boîtier est encliqueté, matériau : polycarbonate, couleur : gris clair, similaire RAL 7035
AAU731
Manufacturer product family
UCS 195-145
AAO057
Product type
UCS WM-MP 195-145 7035
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN