Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200665 - EH 22,5 F-B/ABS GY7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200665
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200665
DESCSHORT
Description short
Embase du boîtier
DESCLONG
Description long
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design plat, largeur: 22,6 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 30,3 mm, coloris: gris clair (7035)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EH 22,5 F-B/ABS GY7035
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356911146
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
22.600 mm
BAA020
hauteur
75 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
80 °C
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.013 kg
BAB577
profondeur
30.300 mm
BAB664
matériau
ABS
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
Yes
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
Yes
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356911146
AAW338
Manufacturer product designation
Embase du boîtier
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design plat, largeur: 22,6 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 30,3 mm, coloris: gris clair (7035)
AAU731
Manufacturer product family
EH...F-B
AAO057
Product type
EH 22,5 F-B/ABS GY7035
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
84879090
COO
Country of origin
IN