Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202007 - EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202007
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202007
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Fußriegel
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, Fußriegel für die Wandmontage, Breite: 28,8 mm, Höhe: 18,7 mm, Tiefe: 4,15 mm, Farbe: orange (2003)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356963954
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
28.800 mm
BAA020
Höhe
18.700 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAA351
Farbe
orange
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAB577
Tiefe
4.150 mm
BAB664
Werkstoff
POM
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356963954
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Fußriegel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, Fußriegel für die Wandmontage, Breite: 28,8 mm, Höhe: 18,7 mm, Tiefe: 4,15 mm, Farbe: orange (2003)
AAO057
Herstellerprodukttyp
EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
IN