PHOENIX CONTACT 2202007
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Mounting enclosure
Electronic enclosure
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/18/27/02/2202007.prj},{NB=2202007},{MANUID=2202007},{BAF016=28.800},{BAA020=18.700},{AAC820=-40},{AAC821=80},{AAF040=0.002},{BAB577=4.150},{AAO663=4046356963954},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=39269097},{AAO676=2202007},{DESCSHORT=Base latch},{DESCLONG=DIN rail housing, Base latch for wall mounting, width: 28.8 mm, height: 18.7 mm, depth: 4.15 mm, color: orange (2003)},{MANUTYPEDESC=EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG},{PREVIEW=../../../_pool_/70/d0/69725_2000_int_04.png},{INTNO=4046356963954},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAA351=Orange},{BAB664=POM},{AAB708=Yes},{AAB709=closed},{BAD304=Yes},{BAD308=No},{AAB769=No},{AAC271=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2202007 - EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2202007
MANUID
Product number of the Manufacturer
2202007
DESCSHORT
Short Description
Base latch
DESCLONG
Long Description
DIN rail housing, Base latch for wall mounting, width: 28.8 mm, height: 18.7 mm, depth: 4.15 mm, color: orange (2003)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356963954
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAF016
width
28.800
mm
BAA020
height
18.700
mm
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
80
°C
BAA351
color
Orange
AAF040
net weight
0.002
kg
BAB577
depth
4.150
mm
BAB664
material
POM
AAB708
Housing for side-by-side mounting
Yes
AAB709
Type of housing
closed
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD308
Wall assembly possible
No
AAB769
ventilation openings present
No
AAC271
Screening aviable
No
BAH487
Integrated circuit board connection technology present
No
AAO663
GTIN
4046356963954
AAW338
Manufacturer product designation
Base latch
AAU734
Manufacturer product description
DIN rail housing, Base latch for wall mounting, width: 28.8 mm, height: 18.7 mm, depth: 4.15 mm, color: orange (2003)
AAO057
Product type
EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청