Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2203175 - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2203175
MANUID
Product number of the Manufacturer
2203175
DESCSHORT
Description short
Boîtier électronique
DESCLONG
Description long
Boîtier d'affichage 5,7", gris clair, composé de deux demi-coques, quatre caches frontaux avec vis et contacts pour bloc batterie, fenêtre à gauche. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, surface de clavier en creux à droite pour le bloc batterie
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626378312
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAG975
Indice de protection IP
IP54
BAF016
Largeur
226 mm
BAA020
hauteur
158 mm
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.300 kg
BAB577
profondeur
40 mm
BAB664
matériau
ABS
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626378312
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier électronique
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier d'affichage 5,7", gris clair, composé de deux demi-coques, quatre caches frontaux avec vis et contacts pour bloc batterie, fenêtre à gauche. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, surface de clavier en creux à droite pour le bloc batterie
AAU731
Manufacturer product family
DCS
AAO057
Product type
DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE