Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2924249 - MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2924249
MANUID
Product number of the Manufacturer
2924249
DESCSHORT
Description short
Amplificateur-séparateur
DESCLONG
Description long
amplificateur-séparateur NAMUR Ex-i 2 canaux avec plage d'alimentation étendue pour détecteurs de proximité et commutateurs. Chaque canal possède un relais avec contact inverseur servant de sortie signal. Identification de la défaillance (LFD), isolation à trois voies, SIL 2.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAA303
perte en puissance
1.300 W
AAP798
Norme d'application
GB 3626.20, GB 3836.1, GB 3836.4, GB 3836.8, GB 12476.1, GB 12476.4
BAB392
certificats et homologations
CE
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
BAF016
Largeur
17.6 mm
BAA020
hauteur
117.64 mm
AAF040
poids net
0.100 kg
BAB577
profondeur
113.7 mm
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
Yes
AAC969
puissance d'entrée
1.100 W
AAP509
Number of inputs, potential-free
2
AAB712
construction de l'unité
Built-in unit
AAB532
avec sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Yes
AAB620
isolation galvanique entre entrées
No
AAP380
number of channels
2
AAP561
Number of output circuits transistor antivalent
0
AAP562
Number of output circuits transistor npn
0
AAP563
Number of output circuits transistor pnp
0
AAP564
Number of output circuits transistor potential-free
0
AAM380
switching power
500 VA
AAB619
isolation galvanique entre sorties
Yes
AAB621
isolation galvanique entre entrées et sorties
Yes
AAB622
isolation galvanique entre tension d'alimentation et les autres circuits
Yes
AAB425
sortie à relais à contact à fermeture
0 0173-1#05-AAA006#003
AAB426
sortie à relais à contact inverseur
2 0173-1#05-AAA006#003
AAP560
Number of output circuits opto-couplers
0
AAP507
Number of inputs according to NAMUR
2
AAO663
GTIN
4046356463683
AAW338
Manufacturer product designation
Amplificateur-séparateur
AAU734
Manufacturer product description
amplificateur-séparateur NAMUR Ex-i 2 canaux avec plage d'alimentation étendue pour détecteurs de proximité et commutateurs. Chaque canal possède un relais avec contact inverseur servant de sortie signal. Identification de la défaillance (LFD), isolation à trois voies, SIL 2.
AAO057
Product type
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356463683
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85365019
COO
Country of origin
DE