Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2814715 - MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2814715
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2814715
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strommessumformer
DESCLONG
Langbeschreibung
MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0...0,2 A bis 0...11 A, unkonfiguriert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918169275
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.200 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61010-2-030
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.180 kg
BAA733
min. Strommessbereich
0 A
BAC229
max. Strommessbereich
11 A
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
BAD792
Ausführung des Analogausgangs
0 ... 5 V
AAC050
Schaltausgang vorhanden
Nein
BAD549
Konfigurationsfunktion integriert
Nein
AAO663
GTIN
4017918169275
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Strommessumformer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0...0,2 A bis 0...11 A, unkonfiguriert
AAO057
Herstellerprodukttyp
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2814715
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85437090
COO
Herstellerland
DE