Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2814715 - MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2814715
MANUID
Product number of the Manufacturer
2814715
DESCSHORT
Description short
Convertitori di corrente
DESCLONG
Description long
Convertitore di corrente MCR, programmabile e configurabile, per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente in ingresso da 0...0,2 a 0...11 A, non configurato
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918169275
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
2.200 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 61010-2-030
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.180 kg
BAA733
valore iniziale del campo di misura della corrente
0 A
BAC229
valore finale campo di misura corrente
11 A
BAD715
adatto per il montaggio in serie (S/N)
Yes
BAD792
esecuzione dell'uscita analogica
0 ... 5 V
AAC050
switching output present
No
BAD549
funzione di configurazione integrata (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918169275
AAW338
Manufacturer product designation
Convertitori di corrente
AAU734
Manufacturer product description
Convertitore di corrente MCR, programmabile e configurabile, per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente in ingresso da 0...0,2 a 0...11 A, non configurato
AAO057
Product type
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2814715
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85437090
COO
Country of origin
DE