Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906243 - MACX MCR-VDC-PT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906243
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906243
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Spannungsmessumformer
DESCLONG
Langbeschreibung
MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MACX MCR-VDC-PT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626050935
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.200 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
AAF040
Nettogewicht
0.207 kg
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD792
Ausführung des Analogausgangs
-10 ... 10 V, -20 ... 20 mA
AAC050
Schaltausgang vorhanden
Nein
BAD549
Konfigurationsfunktion integriert
Ja
AAI141
Anfangswert des Messbereiches (Spannung)
-550 V
AAI513
Endwert des Messbereiches (Spannung)
550 V
AAO663
GTIN
4055626050935
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Spannungsmessumformer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
AAO057
Herstellerprodukttyp
MACX MCR-VDC-PT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85437090
COO
Herstellerland
DE