Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2811394 - MACX MCR-T-UI-UP
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2811394
MANUID
Product number of the Manufacturer
2811394
DESCSHORT
Description short
Convertitore di temperatura
DESCLONG
Description long
Convertitore di temperatura liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, configurazione su richiesta, termoresistenze con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, separazione galvanica, alimentazione a range esteso, connessione a vite, SIL, PL.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MACX MCR-T-UI-UP
PREVIEW
Preview
BAB392
certificate/approval
DNV GL, UL Listed, cUL Listed, Functional Safety, Functional Safety, Functional Safety, cUL Listed, UL Listed, EAC Ex, IECEx, ATEX, INMETRO
BAF016
width
17.6 mm
BAA020
height
112.74674 mm
AAF040
net weight
0.194 kg
BAB577
depth
113.7 mm
BAA039
max. operating ambient temperature
65 °C
AAC218
EMC design present
Yes
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
-250 °C
AAO663
GTIN
4046356520294
AAW338
Manufacturer product designation
Convertitore di temperatura
AAU734
Manufacturer product description
Convertitore di temperatura liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, configurazione su richiesta, termoresistenze con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, separazione galvanica, alimentazione a range esteso, connessione a vite, SIL, PL.
AAO057
Product type
MACX MCR-T-UI-UP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356520294
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85437090
COO
Country of origin
DE