Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2865654 - MACX MCR-EX-T-UI-UP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2865654
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2865654
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer
DESCLONG
Langbeschreibung
Frei programmierbarer Ex-i Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 1 Grenzwertrelais, Standardkonfiguration, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik, Thermoelemente, galvanische Trennung, Weitbereichsversorgung, Schraubanschluss, SIL, PL.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MACX MCR-EX-T-UI-UP
PREVIEW
Produktbild
BAD792
Ausführung des Analogausgangs
4 ... 20 mA
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356296670
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
DNV GL, UL Listed, cUL Listed, Functional Safety, Functional Safety, Functional Safety, EAC Ex, IECEx, cUL Listed, UL Listed, ATEX, INMETRO, KC-s
BAF016
Breite
17.6 mm
BAA020
Höhe
112.74674 mm
AAF040
Nettogewicht
0.2641 kg
BAB577
Tiefe
113.70 mm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
65 °C
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
BAB479
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-250 °C
AAO663
GTIN
4046356296670
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Temperaturmessumformer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Frei programmierbarer Ex-i Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 1 Grenzwertrelais, Standardkonfiguration, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik, Thermoelemente, galvanische Trennung, Weitbereichsversorgung, Schraubanschluss, SIL, PL.
AAO057
Herstellerprodukttyp
MACX MCR-EX-T-UI-UP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85437090
COO
Herstellerland
DE