Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2305059 - FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2305059
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2305059
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig); Kabellänge: 0,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356038898
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.056 kg
AAT080
Polzahl
14
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
IDC/FLK socket strip
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
IDC/FLK socket strip
AAP380
Anzahl der Kanäle
0
AAB643
geeignet für Ausgangskarte (SPS)
Ja
AAB639
geeignet für analoges Signal
Nein
AAB651
geeignet für digitales Signal
Ja
AAB654
geeignet für Eingangskarte (SPS)
Ja
BAC426
Funktion
SPS-sonstige Geräte
AAO663
GTIN
4046356038898
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig); Kabellänge: 0,5 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE