Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2909607 - CAB-DSUB25M/OE/22/TP/S/ 3M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2909607
MANUID
Product number of the Manufacturer
2909607
DESCSHORT
Description short
Câble
DESCLONG
Description long
Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Paire torsadée (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CAB-DSUB25M/OE/22/TP/S/ 3M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626682129
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
71
AAF040
poids net
0.660 kg
AAT080
Pole number
25
AAB418
type de connection côté terrain
D-SUB pin strip
AAB419
type de connection côté boitier
Twisted pair
AAP380
number of channels
0
AAB643
convient pour une carte de sortie d'automate
No
AAB639
convient pour les signaux analogiques
No
AAB651
compatible avec un signal numérique
No
AAB654
convient pour une carte d'entrée d'automate
No
BAC426
fonction
PLC other devices
AAO663
GTIN
4055626682129
AAW338
Manufacturer product designation
Câble
AAU734
Manufacturer product description
Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Paire torsadée (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m
AAO057
Product type
CAB-DSUB25M/OE/22/TP/S/ 3M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
US
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
Aucune action possible avec ce composant !