Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2702072 - AXL F AI2 AO2 1H
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2702072
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2702072
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analogmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Axioline F, Analogein-/-ausgabemodul, Analoge Eingänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AXL F AI2 AO2 1H
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356933124
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAM479
unterstütztes Protokoll
sonstige Bussysteme
BAF016
Breite
35 mm
BAA020
Höhe
126.540 mm
BAB577
Tiefe
52.800 mm
AAF040
Nettogewicht
0.190 kg
AAB909
max. Versorgungsspannung (bei DC)
30 V
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
AAC025
min. Versorgungsspannung (bei DC)
19.200 V
AAB907
max. Versorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
0 V
AAB908
max. Versorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
0 V
AAC023
min. Versorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
0 V
AAC024
min. Versorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
0 V
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
Ohne
AAO502
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS485)
0
AAC831
Auflösung der Analogeingänge
16 bit
AAC832
Auflösung der Analogausgänge
16 bit
AAP342
Anzahl der analogen Ausgänge
2
AAO494
Anzahl der HW-Schnittstellen (Industrial Ethernet)
0
AAO495
Anzahl der HW-Schnittstellen (parallel)
0
AAO496
Anzahl der HW-Schnittstellen (PROFINET)
0
AAO500
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS232)
0
AAO501
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS422)
0
AAO503
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, TTY)
0
AAO507
Anzahl der HW-Schnittstellen (sonstige)
0
AAO505
Anzahl der HW-Schnittstellen (Wireless)
0
AAP341
Anzahl der analogen Eingänge
2
BAD087
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
BAD088
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein
BAD100
Ausgang (Spannung) vorhanden
Ja
BAD101
Ausgang (Strom) vorhanden
Ja
BAD102
Spannungseingang vorhanden
Ja
BAD103
Stromeingang vorhanden
Ja
BAD104
Eingang für Thermoelement vorhanden
Nein
BAD105
Eingang für Widerstand vorhanden
Nein
BAD106
Eingang für Widerstandsthermometer vorhanden
Nein
BAD293
Fronteinbau möglich
Nein
BAD296
Rackmontage möglich
Nein
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD484
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
BAD519
Eingangssignal konfigurierbar
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Ja
AAB728
IO-Link Master vorhanden
Nein
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
AAM486
analoge Eingänge konfigurierbar
Ja
AAM487
analoge Ausgänge konfigurierbar
Ja
AAO663
GTIN
4046356933124
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Analogmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Axioline F, Analogein-/-ausgabemodul, Analoge Eingänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
AAO057
Herstellerprodukttyp
AXL F AI2 AO2 1H
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389091
COO
Herstellerland
DE