Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2702072 - AXL F AI2 AO2 1H
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2702072
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702072
DESCSHORT
Description short
Module analogique
DESCLONG
Description long
Axioline F, Module d'entrée et de sortie analogiques, Entrées analogiques: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, Sorties analogiques: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AXL F AI2 AO2 1H
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356933124
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAM479
supported protocol
other bus systems
BAF016
Largeur
35 mm
BAA020
hauteur
126.540 mm
BAB577
profondeur
52.800 mm
AAF040
poids net
0.190 kg
AAB909
tension d'alimentation c.c. maximum
30 V
BAC078
type de tension d’alimentation
DC
AAC025
tension d'alimentation c.c. minimum
19.200 V
AAB907
tension d'alimentation c.a. 50 Hz maximum
0 V
AAB908
tension d'alimentation c.a. 60 Hz maximum
0 V
AAC023
tension d'alimentation c.a. 50 Hz minimum
0 V
AAC024
tension d'alimentation c.a. 60 Hz minimum
0 V
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
No
AAO382
safety integrity level (SIL)
Without
AAO502
Nombre d'interfaces HW série RS485
0
AAC831
résolution des entrées analogiques
16 bit
AAC832
résolution des sorties analogiques
16 bit
AAP342
Number of analog outputs
2
AAO494
Nombre d'interfaces HW Industrial Ethernet
0
AAO495
Nombre d'interfaces HW parallèle
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO500
Nombre d'interfaces HW série RS232
0
AAO501
Nombre d'interfaces HW série RS422
0
AAO503
Nombre d'interfaces HW série TTY
0
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
AAP341
Number of analog inputs
2
BAD087
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ia)
No
BAD088
pour une utilisation en atmosphère explosive (Ex ib)
No
BAD100
sortie tension disponible
Yes
BAD101
sortie courant disponible
Yes
BAD102
avec entrée tension
Yes
BAD103
entrée, courant disponible
Yes
BAD104
avec entrée thermocouple
No
BAD105
avec entrée résistance
No
BAD106
avec entrée thermomètre à résistance
No
BAD293
fixation par l’avant
No
BAD296
fixation sur rack
No
BAD347
avec connexion au bus de terrain via un coupleur de bus séparé
Yes
BAD484
signal de sortie configurable
Yes
BAD519
avec signal d’entrée configurable
Yes
BAD669
avec composants système
Yes
AAB728
avec IO-link master
No
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
AAM486
analog inputs, configurable
Yes
AAM487
analog outputs, configurable
Yes
AAO663
GTIN
4046356933124
AAW338
Manufacturer product designation
Module analogique
AAU734
Manufacturer product description
Axioline F, Module d'entrée et de sortie analogiques, Entrées analogiques: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, Sorties analogiques: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
AAO057
Product type
AXL F AI2 AO2 1H
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389091
COO
Country of origin
DE