Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2702072 - AXL F AI2 AO2 1H
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2702072
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702072
DESCSHORT
Description short
Modulo analogico
DESCLONG
Description long
Axioline F, Modulo di ingresso/uscita analogico, Ingressi analogici: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AXL F AI2 AO2 1H
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356933124
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
AAM479
supported protocol
other bus systems
BAF016
larghezza
35 mm
BAA020
altezza
126.540 mm
BAB577
profondità
52.800 mm
AAF040
Mass
0.190 kg
AAB909
max. supply voltage with DC
30 V
BAC078
tipo di tensione di alimentazione
DC
AAC025
min. supply voltage with DC
19.200 V
AAB907
max. supply voltage with AC 50 Hz
0 V
AAB908
max. supply voltage with AC 60 Hz
0 V
AAC023
min. supply voltage with AC 50 Hz
0 V
AAC024
min. supply voltage with AC 60 Hz
0 V
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Push-in connection
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
No
AAO382
safety integrity level (SIL)
Without
AAO502
quantità di interfacce HW seriali RS485
0
AAC831
Resolution of the analog inputs
16 bit
AAC832
Resolution of the analog outputs
16 bit
AAP342
Number of analog outputs
2
AAO494
quantità di interfacce HW Industrial Ethernet
0
AAO495
quantità di interfacce HW parallele
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO500
quantità di interfacce HW seriali RS232
0
AAO501
quantità di interfacce HW seriali RS422
0
AAO503
quantità di interfacce HW seriali TTY
0
AAO507
Number of HW interfaces, other
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
AAP341
Number of analog inputs
2
BAD087
rispettivo dispositivo di servizio (Ex ia) (S/N)
No
BAD088
rispettivo dispositivo di servizio (Ex ib) (S/N)
No
BAD100
uscita, tensione presente (S/N)
Yes
BAD101
uscita, corrente presente (S/N)
Yes
BAD102
ingresso tensione presente (S/N)
Yes
BAD103
ingresso corrente presente (S/N)
Yes
BAD104
ingresso termoelemento presente (S/N)
No
BAD105
ingresso resistenza presente (S/N)
No
BAD106
ingresso termometro a resistenza presente (S/N)
No
BAD293
montaggio frontale possibile (S/N)
No
BAD296
montaggio Rack possibile (S/N)
No
BAD347
collegamento del bus di campo possibile attraverso accoppiatore bus separato (S/N)
Yes
BAD484
segnale d'uscita configurabile (S/N)
Yes
BAD519
segnale d'ingresso configurabile (S/N)
Yes
BAD669
componente di sistema presente (S/N)
Yes
AAB728
IO-link master present
No
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
AAM486
analog inputs, configurable
Yes
AAM487
analog outputs, configurable
Yes
AAO663
codice EAN
4046356933124
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo analogico
AAU734
Manufacturer product description
Axioline F, Modulo di ingresso/uscita analogico, Ingressi analogici: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
AAO057
Product type
AXL F AI2 AO2 1H
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389091
COO
Country of origin
DE