Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1088128 - AXL SE RS485
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1088128
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1088128
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, Schnittstelle RS-485: 1, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AXL SE RS485
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
Electrostatic discharge (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2, Electromagnetic fields EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3, Fast transients (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4, Transient overvoltage (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5, Conducted interference EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6
BAF016
Breite
14.900 mm
BAA020
Höhe
62.200 mm
BAB577
Tiefe
62 mm
AAF040
Nettogewicht
0.035 kg
AAB909
max. Versorgungsspannung (bei DC)
30 V
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
AAC025
min. Versorgungsspannung (bei DC)
19.200 V
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
BAD854
Kategorie (in Anlehnung an EN 954-1)
Invalid
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
AAM480
Funkstandard
NONE
AAZ485
Eignung zum Einsatz
Serial data transmission
AAO507
Anzahl der HW-Schnittstellen (sonstige)
0
BAD087
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
BAD088
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein
BAD296
Rackmontage möglich
Nein
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Ja
AAB728
IO-Link Master vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626888002
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kommunikationsmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, Schnittstelle: RS-485, Schutzart: IP20
AAO057
Herstellerprodukttyp
AXL SE RS485
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626888002
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389091
COO
Herstellerland
DE