Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1105131 - PSR-M-GW-ECAT-PI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1105131
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1105131
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenschnittstelle
DESCLONG
Langbeschreibung
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, EtherCAT®, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-M-GW-ECAT-PI
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAM479
unterstütztes Protokoll
EtherCAT
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAF016
Breite
22.600 mm
BAA020
Höhe
107.736 mm
BAB577
Tiefe
113.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.125 kg
AAB909
max. Versorgungsspannung (bei DC)
28.800 V
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
AAC025
min. Versorgungsspannung (bei DC)
19.200 V
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
BAD854
Kategorie (in Anlehnung an EN 954-1)
Invalid
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
AAM480
Funkstandard
NONE
AAZ485
Eignung zum Einsatz
Gateway
AAO507
Anzahl der HW-Schnittstellen (sonstige)
0
BAD087
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
BAD088
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein
BAD293
Fronteinbau möglich
Nein
BAD296
Rackmontage möglich
Nein
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Ja
AAB728
IO-Link Master vorhanden
Nein
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4055626975184
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Datenschnittstelle
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, EtherCAT®, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSR-M-GW-ECAT-PI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626975184
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
IT