Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0801405:0051 - ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0801405:0051
MANUID
Product number of the Manufacturer
0801405:0051
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 51 ... 60, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356665452
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAF016
Largeur
3.500 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ233
Printing
51 ... 60
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
3.500 mm
AAO663
GTIN
4046356665452
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 51 ... 60, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm
AAO057
Product type
ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !