Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0801836 - TML (EX2,8)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0801836
MANUID
Product number of the Manufacturer
0801836
DESCSHORT
Description short
Bandes de repérage
DESCLONG
Description long
Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 30000 mm, surface utile: 30000 x 2,8 mm, Nombre d'étiquettes: 14
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TML (EX2,8)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356750561
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
2.800 mm
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
2.8 mm
BAB577
profondeur
0.070 mm
AAF040
poids net
0.410 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
2.800 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
14
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAC900
dimensions de la trame
30000 mm
AAO663
GTIN
4046356750561
AAW338
Manufacturer product designation
Bandes de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 30000 mm, surface utile: 30000 x 2,8 mm, Nombre d'étiquettes: 14
AAO057
Product type
TML (EX2,8)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE